EPIC® MC module: HC2

EPIC® MC module: HC2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Schraubanschluss bis 25mm² für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
· Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität

Anwendung
· Anlagenbau
· Druckmaschinen
· Steuerungstechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10344100
10345100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

19.62 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

20.58 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Spannung(V) 1000 Länge 34 Breite 22,8
Anzahl der steckbaren Kontakteinsätze 2 Anzahl der Steckkontakte 2 Verschmutzungsgrad 3
Gehäusebeschichtung Unbeschichtet Polarisation Gehäuseform Befestigungsmethode Eingefügt
Material Gehäuse Kunststoff Mit Schutzleiter Falsch

Technischer Support