EPIC® MCS 3 KOAX STECKERMODUL

EPIC® MCS 3 KOAX STECKERMODUL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® MCS 3 KOAX STECKERMODUL
  • EPIC® MCS 3 KOAX STECKERMODUL
  • Mengenrabatt
Das dreipolige Koaxialmodul ist für die Übertragung von RGB-Videosignalen in einem einzigen Modul geeignet. Es kombiniert mehr Funktionen in einem einzigen Stecker und wird dadurch flexibler. Die Mischbestückung garantiert eine hohe Flexibilität. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, für Druckmaschinen und Einschubtechnik. Videosignalübertragung RGB in einem Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10399200
10399300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.98 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

3.07 €

10 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 34 Breite(mm) 11,4 Number of plug-in contact inserts 1
Anzahl der Steckkontakte 3 Verschmutzungsgrad 3 Nennspannung 250
Befestigungsmethode Eingefügt Material Gehäuse Kunststoff Gehäusebeschichtung Unbeschichtet
Polarisation Gehäuseform

Technischer Support