Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Länge(mm) | 34 | Breite(mm) | 11,4 | Number of plug-in contact inserts | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Steckkontakte | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 | Nennspannung | 30 |
Befestigungsmethode | Eingefügt | Material Gehäuse | Kunststoff | Gehäusebeschichtung | Unbeschichtet |
Polarisation | Gehäuseform |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften