EPIC® POWER LS1 A1

EPIC® POWER LS1 A1

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· EMV optimiertes Design
· Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
· Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Anwendung
· Anlagenbau
· Servoantriebe und Servokonfektionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
76003000
76003510
76004000
76004510
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte

14.88 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

5.47 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 105

17.22 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

5.48 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 26 Zulässige Spannung(V) 630 Verbindungsart Crimpverbindung
Art des Gehäuses Gerade Gewindegröße M 23 Umgebungstemperatur 125
Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5
Material Gehäuse Zink Material der Kontaktfläche Gold Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr Kontaktart Stecker
Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support