Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 26 | Zulässige Spannung(V) | 630 | Verbindungsart | Crimpverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | Abgewinkelt | Gewindegröße M | 23 | Umgebungstemperatur | 125 |
Betriebstemperatur | 125 | Verschmutzungsgrad | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 |
Material Gehäuse | Zink | Material der Kontaktfläche | Gold | Material Isolationskörper | Thermoplast |
Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Wahr | Kontaktart | Stecker |
Verschlussmechanismus | Stopfbüchse | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Steckkontakte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften