EPIC® POWER LS1 A6

EPIC® POWER LS1 A6
  • Mengenrabatt
Nutzen
· EMV optimiertes Design
· Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
· Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Anwendung
· Anlagenbau
· Servoantriebe und Servokonfektionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
76083000
76083510
76084000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte

26.93 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105
-

16.48 €

20 Verfügbar auf Anfrage 105

25.37 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 26 Zulässige Spannung(V) 630 Verbindungsart Crimpverbindung
Art des Gehäuses Gerade Durchmesser Stecker 20 Gewindegröße M 23
Umgebungstemperatur 125 Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5 Material Gehäuse Zink Material der Kontaktfläche Gold
Material Isolationskörper Thermoplast Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr
Kontaktart Kupplung Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support