Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44420088 |
44420089 |
44420090 |
44420091 |
73000000 |
73000001 |
73000002 |
73000003 |
73000004 |
73000005 |
73000006 |
73000007 |
76123000 |
76123510 |
76124000 |
76124510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Steckkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.18 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | |
31.85 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | |
19.03 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 5 | |
34.22 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | |
28.65 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | |
28.52 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | |
17.72 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 7 | |
17.93 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | |
30.47 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | |
30.62 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
17.90 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | |
17.88 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
30.67 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
18.60 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
28.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | |
18.40 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 7 |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 26 | Zulässige Spannung(V) | 630 | Verbindungsart | Crimpverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | Gerade | Durchmesser Stecker | 28 | Gewindegröße M | 23 |
Umgebungstemperatur | 125 | Betriebstemperatur | 125 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 | Material Gehäuse | Zink | Material der Kontaktfläche | Gold |
Material Isolationskörper | Thermoplast | Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Wahr |
Kontaktart | Kupplung | Verschlussmechanismus | Stopfbüchse | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Steckkontakte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften