EPIC® Kupplung

EPIC® Kupplung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· EMV optimiertes Design
· Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
· Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Anwendung
· Anlagenbau
· Servoantriebe und Servokonfektionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44420093
44420095
73000008
73000009
73000011
73000012
73000013
73000014
73000015
76133000
76133510
76134000
76134510
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte

30.17 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

27.18 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

26.92 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

26.70 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

12.18 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

23.78 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 105

23.53 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

12.13 €

20 Verfügbar 98 Arbeitstage 105

12.22 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 105

23.63 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

12.23 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

26.82 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

13.38 €

20 Verfügbar 46 Arbeitstage 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 26 Zulässige Spannung(V) 630 Verbindungsart Crimpverbindung
Art des Gehäuses Gerade Gewindegröße M 23 Umgebungstemperatur 125
Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5
Material Gehäuse Zink Material der Kontaktfläche Gold Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr Kontaktart Stecker
Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support