EPIC® POWER LS1 F7

EPIC® POWER LS1 F7

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· EMV optimiertes Design
· Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
· Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Anwendung
· Anlagenbau
· Servoantriebe und Servokonfektionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
73000016
73000017
73000020
73000021
76143000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte

30.42 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 107

30.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

27.23 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 105

27.32 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

27.38 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 26 Zulässige Spannung(V) 630 Verbindungsart Crimpverbindung
Art des Gehäuses Gerade Gewindegröße M 23 Umgebungstemperatur 125
Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 2.5
Material Gehäuse Zink Material der Kontaktfläche Gold Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr Kontaktart Stecker
Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support