EPIC® POWER LS1.5 A3

EPIC® POWER LS1.5 A3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· EMV Ausführung für Leitungen mit großem Querschnitt
· Vibrationssichere robuste Ausführung
· höhere Leistung für Servomotoren

Anwendung
· Anlagenbau
· Servoantriebe und Servokonfektionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44429306
44429307
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte

40.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

41.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 70 Zulässige Spannung(V) 630 Verbindungsart Crimpverbindung
Art des Gehäuses Abgewinkelt Gewindegröße M 40 Umgebungstemperatur 125
Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 10
Material Gehäuse Zink Material der Kontaktfläche Gold Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr Kontaktart Stecker
Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support