Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44429310 |
44429311 |
44429312 |
44429313 |
44429314 |
44429315 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Steckkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
61.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
61.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
63.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | ||
63.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 | ||
63.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7 |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 70 | Zulässige Spannung(V) | 630 | Verbindungsart | Crimpverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | Gerade | Durchmesser Stecker | 46 | Gewindegröße M | 40 |
Umgebungstemperatur | 125 | Betriebstemperatur | 125 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 10 | Material Gehäuse | Zink | Material der Kontaktfläche | Gold |
Material Isolationskörper | Thermoplast | Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Wahr |
Kontaktart | Stecker | Verschlussmechanismus | Stopfbüchse | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Steckkontakte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften