EPIC® POWER LS1.5 F6

EPIC® POWER LS1.5 F6
  • Mengenrabatt
Nutzen
· EMV Ausführung für Leitungen mit großem Querschnitt
· Vibrationssichere robuste Ausführung
· höhere Leistung für Servomotoren

Anwendung
· Anlagenbau
· Servoantriebe und Servokonfektionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44429300
44429301
44429302
44429303
44429304
44429305
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte

94.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

94.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

94.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

96.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

96.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

96.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 70 Zulässige Spannung(V) 630 Verbindungsart Crimpverbindung
Art des Gehäuses Gerade Durchmesser Stecker 46 Gewindegröße M 40
Umgebungstemperatur 125 Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt 10 Material Gehäuse Zink Material der Kontaktfläche Gold
Material Isolationskörper Thermoplast Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr
Kontaktart Stecker Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support