EPIC® POWER LS3

EPIC® POWER LS3

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Robust gegen mechanische Einwirkung
· EMV Schutz
· höhere Leistung für Servomotoren

Anwendung
· Anlagenbau
· Servoantriebe und Servokonfektionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44429352
44429353
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte

186.82 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 105

201.38 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 150 Zulässige Spannung(V) 630 Verbindungsart Crimpverbindung
Art des Gehäuses Gerade Gewindegröße M 58 Umgebungstemperatur 120
Betriebstemperatur 120 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 50
Material Gehäuse Aluminium Material der Kontaktfläche Gold Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr Kontaktart Stecker
Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support