EPIC® POWER LS3 D6

EPIC® POWER LS3 D6
  • Mengenrabatt
EPIC® LS3 Kabelstecker für Buchsenkontakte
Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44429344
44429345
44429346
44429347
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte

264.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

264.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105

275.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

277.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 150 Zulässige Spannung(V) 630 Verbindungsart Crimpverbindung
Art des Gehäuses Gerade Durchmesser Stecker 65 Gewindegröße M 58
Umgebungstemperatur 120 Betriebstemperatur 120 Verschmutzungsgrad 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt 50 Material Gehäuse Aluminium Material der Kontaktfläche Gold
Material Isolationskörper Thermoplast Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr
Kontaktart Kupplung Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support