M12 POWER Flanschsteckverbinder

M12 POWER Flanschsteckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kompakte und standardisierte M12 Bauform spart Platz und Kosten
· Fehlerfreies, sicheres Stecken durch M12 T-Kodierung des Steckgesichts
· Geringer Spannungsabfall
· Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Anwendung
· Werkzeugbau
· Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen
· Stromversorgung für kleinere Geräte
· Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22262014
22262015
22262016
22262017
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArt des Steckkontaktes, Außenseite

19.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10männlich (Stecker)

19.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10weiblich (Bus)

24.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10männlich (Stecker)

24.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10weiblich (Bus)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 4 Kabellänge Verbindungskabel 200 Art der elektrischen Verbindung, Innenseite Draht
Art der elektrischen Verbindung, Außenseite M12 Mit Gewinde wahr

Technischer Support