Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44423144 |
44423145 |
44423146 |
44423147 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | ||
12.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplung | ||
17.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Stecker | ||
17.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplung |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 12 | Zulässige Spannung(V) | 630 | Verbindungsart | Schraubverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | Gerade | Gewindegröße M | 12 | Umgebungstemperatur | 85 |
Betriebstemperatur | 125 | Anzahl der Steckkontakte | 3 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 | Material Gehäuse | Zink | Material der Kontaktfläche | Gold |
Material Isolationskörper | Thermoplast | Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Wahr |
Verschlussmechanismus | Stopfbüchse | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften