Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44423070 |
44423071 |
44423072 |
44423073 |
44423074 |
44423075 |
44423076 |
44423077 |
44423078 |
44423079 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Anzahl der Steckkontakte | Anschließbarer Leiterquerschnitt | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.52 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 630 | 3 | 2.5 | Stecker | |
12.92 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 5 | 1 | Stecker | |
13.08 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 6 | 1 | Stecker | |
13.70 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 7 | 1 | Stecker | |
14.43 € | 5 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 14 | 630.6 | 8 | 1 | Stecker | |
12.52 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 630 | 3 | 2.5 | Kupplung | |
12.78 € | 5 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 630 | 5 | 1 | Kupplung | |
13.08 € | 5 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 6 | 1 | Kupplung | |
13.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 7 | 1 | Kupplung | |
14.45 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630.6 | 8 | 1 | Kupplung |
Loading...
Verbindungsart | Crimpverbindung | Art des Gehäuses | Gerade | Gewindegröße M | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | 125 | Betriebstemperatur | 125 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Material Gehäuse | Zink | Material der Kontaktfläche | Gold | Material Isolationskörper | Thermoplast |
Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Wahr | Verschlussmechanismus | Stopfbüchse |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Strom(A)
Zulässige Spannung(V)
Anzahl der Steckkontakte
Anschließbarer Leiterquerschnitt
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften