Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44423080 |
44423081 |
44423082 |
44423083 |
44423084 |
44423085 |
44423086 |
44423087 |
44423088 |
44423089 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Anzahl der Steckkontakte | Anschließbarer Leiterquerschnitt | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.52 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 630 | 3 | 2.5 | Stecker | |
27.82 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 5 | 1 | Stecker | |
28.00 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 6 | 1 | Stecker | |
27.97 € | 5 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 630 | 7 | 1 | Stecker | |
28.22 € | 5 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 630.6 | 8 | 1 | Stecker | |
27.52 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 630 | 3 | 2.5 | Kupplung | |
27.52 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 5 | 1 | Kupplung | |
28.00 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 6 | 1 | Kupplung | |
27.97 € | 5 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 630 | 7 | 1 | Kupplung | |
28.22 € | 5 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 630.6 | 8 | 1 | Kupplung |
Loading...
Verbindungsart | Crimpverbindung | Art des Gehäuses | Abgewinkelt | Gewindegröße M | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur | 125 | Betriebstemperatur | 125 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Material Gehäuse | Zink | Material der Kontaktfläche | Gold | Material Isolationskörper | Thermoplast |
Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Wahr | Verschlussmechanismus | Stopfbüchse |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Strom(A)
Zulässige Spannung(V)
Anzahl der Steckkontakte
Anschließbarer Leiterquerschnitt
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften