EPIC® M17 POWER Kabelstecker

EPIC® M17 POWER Kabelstecker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
· EMV-Sicherheit
· Version mit geringer Kontaktzahl für höhere Ströme

Anwendung
· Servoantriebe und Servokonfektionen
· Anlagen-, Apparatebau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44423050
44423051
44423052
44423053
44423055
44423056
44423057
44423058
44423059
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Strom
(A)
Zulässige Spannung
(V)
Anzahl der Steckkontakte Anschließbarer Leiterquerschnitt Kontaktart

23.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 102063032.5Kupplung

23.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 101463051Kupplung

23.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 101463061Kupplung

23.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 101463071Kupplung

23.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 102063032.5Stecker

23.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 101463051Stecker

23.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 101463061Stecker

23.03 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 101463071Stecker

23.03 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1014630.681Stecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Crimpverbindung Art des Gehäuses Gerade Durchmesser Stecker 21,3
Gewindegröße M 17 Umgebungstemperatur 125 Betriebstemperatur 125
Verschmutzungsgrad 3 Material Gehäuse Zink Material der Kontaktfläche Gold
Material Isolationskörper Thermoplast Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Wahr
Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support