Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44423060 |
44423061 |
44423062 |
44423063 |
44423064 |
44423065 |
44423066 |
44423067 |
44423069 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Anzahl der Steckkontakte | Anschließbarer Leiterquerschnitt | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 630 | 3 | 2.5 | Stecker | ||
21.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 5 | 1 | Stecker | ||
21.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 6 | 1 | Stecker | ||
21.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 7 | 1 | Stecker | ||
21.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630.6 | 8 | 1 | Stecker | ||
21.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 630 | 3 | 2.5 | Kupplung | ||
21.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 5 | 1 | Kupplung | ||
21.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630 | 6 | 1 | Kupplung | ||
21.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 630.6 | 8 | 1 | Kupplung |
Loading...
Verbindungsart | Crimpverbindung | Art des Gehäuses | Gerade | Durchmesser Stecker | 21,3 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindegröße M | 17 | Umgebungstemperatur | 125 | Betriebstemperatur | 125 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Material Gehäuse | Zink | Material der Kontaktfläche | Gold |
Material Isolationskörper | Thermoplast | Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Wahr |
Verschlussmechanismus | Stopfbüchse | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Strom(A)
Zulässige Spannung(V)
Anzahl der Steckkontakte
Anschließbarer Leiterquerschnitt
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften