EPIC® POWERLOCK A6 C

EPIC® POWERLOCK A6 C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Einfache Montage mittels 4 Befestigungsschrauben
· Hohe Stabilität durch robusten PBT-Kunststoff
· In harmonisierten Farben nach europäischer Norm (Farbkodierung für DC und AC) verfügbar
· VDE-geprüfte Qualität
· Anbaugehäuse Quelle (Bauform A6) zur Verwendung mit einem M12-Gewindepfostenkontakt Quelle (separat erhältlich)
· Für Leiterquerschnitte bis 240 mm²
· Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 65, IP 67 und IP 69 erreicht werden
· Normenkonform einsetzbar in der Binnenschifffahrt (gemäß DIN VDE 0100-730 Teil 7-730: “Elektrischer Landanschluss für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt"

Anwendung
· Für den Außenbereich geeignet
· Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 660 A geeignet
· Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern
· Hält mittleren mechanischen Belastungen stand
· Für die mobile und stationäre Energie- bzw Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar
· Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44420226
44420227
44420228
44420229
44420230
44420317
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.63 €

7.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

12.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

12.63 €

7.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

12.63 €

7.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

12.63 €

7.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

12.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser 43,7 Länge 75,3 Betriebstemperatur 125
Schutzgrad (IP) IP67 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB Material Gehäuse Kunststoff
Position Kabelzuführung Darüber Form rund Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung
Korrosionsbeständig Wahr UV-beständig Wahr Mit Verriegelungsvorrichtung Falsch

Technischer Support