EPIC® POWERLOCK D6 S

EPIC® POWERLOCK D6 S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kabelstecker Quelle (Bauform D6) zur Verwendung mit einem Schraubkontakt Quelle (separat erhältlich)
· Hohe Stabilität durch robusten PBT-Kunststoff
· In harmonisierten Farben nach europäischer Norm (Farbkodierung für DC und AC) verfügbar
· Für Leiterquerschnitte bis 120 mm²
· VDE-geprüfte Qualität
· Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 65, IP 67 und IP 69 erreicht werden
· Normenkonform einsetzbar in der Binnenschifffahrt (gemäß DIN VDE 0100-730 Teil 7-730: “Elektrischer Landanschluss für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt"
· Mit M40-Gewinde zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung

Anwendung
· Für den Außenbereich geeignet
· Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 400 A geeignet
· Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern
· Hält mittleren mechanischen Belastungen stand
· Für die mobile und stationäre Energie- bzw Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar
· Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44420267
44420268
44420269
44420270
44420271
44420305
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

20.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

20.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

20.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

20.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

20.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

20.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser 50 Länge 120,5 Betriebstemperatur 125
Schutzgrad (IP) IP67 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB Material Gehäuse Kunststoff
Position Kabelzuführung Darüber Form rund Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr UV-beständig Wahr Mit Verriegelungsvorrichtung Falsch

Technischer Support