EPIC® SIGNAL M23 A3 N IP65

EPIC® SIGNAL M23 A3 N IP65
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Flexibel einsetzbare Gehäuse - Kabelstecker mit grossem Klemmbereich, Gerätestecker für Montage der Einsätze von der Front- und Rückseite
· Dauerhafter Vibrationsschutz

Anwendung
· Anlagenbau
· Servoantriebe und Servokonfektionen
· Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24420054
24420055
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.57 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

12.80 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung Außendurchmesser 19,8
Breite 25,6 Höhe 41,8 Länge 52,9
Betriebstemperatur 125 Material Gehäuse Zink Verschlussmechanismus Sonstige
Position Kabelzuführung Seitwärts Mit Verriegelungsvorrichtung Falsch UV-beständig Wahr
Korrosionsbeständig Wahr Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB

Technischer Support