EPIC® SIGNAL M23 G5

EPIC® SIGNAL M23 G5

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Nur eine M25 Bohrung notwendig
· Schnelle und einfache Montage

Anwendung
· Anlagenbau
· Servoantriebe und Servokonfektionen
· Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44420044
44420045
44420046
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.48 €

5 Verfügbar 46 Arbeitstage 10

8.48 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

9.45 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung Außendurchmesser 25
Breite 30 Höhe 34,6 Länge 23
Betriebstemperatur 125 Material Gehäuse Zink Verschlussmechanismus Sonstige
Position Kabelzuführung Darüber Mit Verriegelungsvorrichtung Falsch UV-beständig Wahr
Korrosionsbeständig Wahr Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB

Technischer Support