Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44420120 |
44420121 |
44420122 |
44420123 |
44420124 |
44420125 |
44420126 |
44420127 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | |
1.45 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stecker | |
1.68 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Kupplung | |
1.55 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplung | |
1.68 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | |
1.45 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Stecker | |
1.68 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Kupplung | |
1.43 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Kupplung |
Loading...
Form | Rund | Zulässiger Strom(A) | 4 | Zulässige Spannung(V) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Crimpverbindung | Durchmesser Steckkontakt | 1 | Umgebungstemperatur | 125 |
Anzahl der Pole | 12 | Bemessungsstoßspannung | 1,5 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.56 | Material der Kontaktfläche | Gold | Material Stecker des Steckereinsatzes | Thermoplast |
Material des Kontakteinsatzes | Kunststoff | Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Falsch |
Kontakteinsatz ohne Kontakte | Wahr | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V0 | Mit Drahtschutz | Wahr |
Modulare Version | Wahr | Überspannungskategorie | III |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften