EPIC® SIGNAL M23 16

EPIC® SIGNAL M23 16

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten

Anwendung
· Anlagenbau
· Apparatebau
· Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
73002700
73002701
73002702
73002703
73002704
73002705
73002706
73002707
73002708
73002709
73002710
73002711
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsart Kontaktart Kontakteinsatz ohne Kontakte

1.47 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

1.38 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

8.98 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

8.43 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

8.63 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

8.07 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

1.47 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

1.38 €

20 Verfügbar 76 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

8.98 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

8.43 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

8.63 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

7.98 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Zulässiger Strom(A) 7 Zulässige Spannung(V) 100
Durchmesser Steckkontakt 1 Umgebungstemperatur 125 Anzahl der Pole 16
Bemessungsstoßspannung 1,5 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 1
Material der Kontaktfläche Gold Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material des Kontakteinsatzes Kunststoff
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Falsch Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0
Mit Drahtschutz Wahr Modulare Version Wahr Überspannungskategorie III

Technischer Support