Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
73008000 |
73008010 |
73008500 |
73008510 |
73018000 |
73018010 |
73018500 |
73018510 |
73028000 |
73028010 |
73028500 |
73028510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsart | Kontaktart | Kontakteinsatz ohne Kontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | |
1.08 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | |
1.17 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | |
1.08 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | |
8.03 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | |
7.52 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | |
8.03 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | |
7.52 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | |
8.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | |
7.83 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | |
8.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | |
7.83 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch |
Loading...
Form | Rund | Zulässiger Strom(A) | 7 | Zulässige Spannung(V) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser Steckkontakt | 1 | Umgebungstemperatur | 125 | Anzahl der Pole | 17 |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 | Verschmutzungsgrad | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 |
Material der Kontaktfläche | Gold | Material Stecker des Steckereinsatzes | Thermoplast | Material des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Falsch | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V0 |
Mit Drahtschutz | Wahr | Modulare Version | Wahr | Überspannungskategorie | III |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsart
Kontaktart
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften