EPIC® SIGNAL M23 17 D-Sub (Teilenummern)

EPIC® SIGNAL M23 17 D-Sub

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Rationelle Konfektionierung durch den Einsatz von D-Sub-Bandkontakten

Anwendung
· Anlagenbau
· Apparatebau
· Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44420128
44420129
44420130
44420133
44420134
44420135
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

1.65 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Stecker

1.43 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker

1.65 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Kupplung

1.43 €

20 Verfügbar 28 Arbeitstage 10Stecker

1.65 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kupplung

1.43 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kupplung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Zulässiger Strom(A) 4 Zulässige Spannung(V) 50
Verbindungsart Crimpverbindung Durchmesser Steckkontakt 1 Umgebungstemperatur 125
Anzahl der Pole 17 Bemessungsstoßspannung 0,8 Verschmutzungsgrad 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0.56 Material der Kontaktfläche Gold Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Falsch
Kontakteinsatz ohne Kontakte Wahr Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Mit Drahtschutz Wahr
Modulare Version Wahr Überspannungskategorie III

Technischer Support