Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
73002760 |
73002761 |
73002762 |
73002763 |
73002764 |
73002765 |
73002766 |
73002767 |
73002768 |
73002769 |
73002770 |
73002771 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsart | Kontaktart | Kontakteinsatz ohne Kontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | ||
1.18 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | ||
9.02 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | ||
8.00 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | ||
9.85 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | ||
9.20 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | ||
1.27 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | ||
1.18 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | ||
9.02 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | ||
8.00 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | ||
9.85 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | ||
- | 9.20 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch |
Loading...
Form | Rund | Zulässiger Strom(A) | 18 | Zulässige Spannung(V) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser Steckkontakt | 2,5 | Umgebungstemperatur | 125 | Anzahl der Pole | 6 |
Bemessungsstoßspannung | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 |
Material der Kontaktfläche | Gold | Material Stecker des Steckereinsatzes | Thermoplast | Material des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Falsch | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V0 |
Mit Drahtschutz | Wahr | Modulare Version | Wahr | Überspannungskategorie | IV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsart
Kontaktart
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften