Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
44420148 |
44420149 |
44420150 |
44420152 |
44420153 |
44420154 |
44420155 |
44420156 |
44420157 |
44420158 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsart | Kontaktart | Kontakteinsatz ohne Kontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 5 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | ||
2.40 € | 20 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | ||
10.45 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | ||
16.47 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | ||
16.10 € | 20 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | ||
2.57 € | 5 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | ||
2.40 € | 20 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | ||
10.45 € | 5 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | ||
10.12 € | 20 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | ||
16.47 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch |
Loading...
Form | Rund | Zulässiger Strom(A) | 18 | Zulässige Spannung(V) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser Steckkontakt | 2,5 | Umgebungstemperatur | 125 | Anzahl der Pole | 7 |
Bemessungsstoßspannung | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2.5 |
Material der Kontaktfläche | Gold | Material Stecker des Steckereinsatzes | Thermoplast | Material des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Falsch | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V0 |
Mit Drahtschutz | Wahr | Modulare Version | Wahr | Überspannungskategorie | IV |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsart
Kontaktart
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften