Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
73002736 |
73002737 |
73002738 |
73002739 |
73002740 |
73002741 |
73002742 |
73002743 |
73002744 |
73002745 |
73002746 |
73002747 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsart | Kontaktart | Kontakteinsatz ohne Kontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | |
1.52 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | |
6.25 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | |
5.98 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | |
6.00 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | |
5.73 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | |
1.38 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | |
1.32 € | 20 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Crimpverbindung | ohne Kontakte | Wahr | |
6.25 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Stecker | Falsch | |
5.98 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | - | |
6.00 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch | |
5.73 € | 20 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Lötverbindung | Kupplung | Falsch |
Loading...
Form | Rund | Zulässiger Strom(A) | 7 | Zulässige Spannung(V) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser Steckkontakt | 1 | Umgebungstemperatur | 125 | Anzahl der Pole | 9 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 | Verschmutzungsgrad | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 |
Material der Kontaktfläche | Gold | Material Stecker des Steckereinsatzes | Thermoplast | Material des Kontakteinsatzes | Kunststoff |
Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Falsch | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V0 |
Mit Drahtschutz | Wahr | Modulare Version | Wahr | Überspannungskategorie | II |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsart
Kontaktart
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften