EPIC® SIGNAL M23 9

EPIC® SIGNAL M23 9

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten

Anwendung
· Anlagenbau
· Apparatebau
· Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
73002724
73002725
73002726
73002727
73002728
73002729
73002730
73002731
73002732
73002733
73002734
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsart Kontaktart Kontakteinsatz ohne Kontakte

1.38 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

1.23 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

5.90 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

5.73 €

20 Verfügbar 27 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

5.68 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

5.37 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

1.38 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

1.23 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Crimpverbindungohne KontakteWahr

5.97 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

5.67 €

20 Verfügbar 8 Arbeitstage 10LötverbindungSteckerFalsch

5.68 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10LötverbindungKupplungFalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Zulässiger Strom(A) 7 Zulässige Spannung(V) 150
Durchmesser Steckkontakt 1 Umgebungstemperatur 125 Anzahl der Pole 9
Bemessungsstoßspannung 1,5 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 1
Material der Kontaktfläche Gold Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material des Kontakteinsatzes Kunststoff
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Falsch Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0
Mit Drahtschutz Wahr Modulare Version Wahr Überspannungskategorie II

Technischer Support