Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
00008746 |
00008747 |
00008825 |
00008867 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Steckkontakte | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 | Kupplung | ||
22.07 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 21 | Stecker | ||
22.87 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 | Stecker | ||
23.45 € | 5 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 21 | Kupplung |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 7.5 | Zulässige Spannung(V) | 60 | Verbindungsart | Lötverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Art des Gehäuses | Gerade | Gewindegröße M | 27 | Umgebungstemperatur | 125 |
Betriebstemperatur | 125 | Verschmutzungsgrad | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 |
Material Gehäuse | Messing | Material der Kontaktfläche | Gold | Material Isolationskörper | Thermoplast |
Material Kontakt | Messing | Mit Schutzleiter | Falsch | Verschlussmechanismus | Stopfbüchse |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Steckkontakte
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften