EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

EPIC® SIGNAL R 3.0 B1

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
· Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung

Anwendung
· Maschinen- und Apparatebau
· Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00008978
00009082
00009135
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte Kontaktart

24.80 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026Kupplung

21.58 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1021Stecker

22.88 €

5 Verfügbar 29 Arbeitstage 1021Stecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 7.5 Zulässige Spannung(V) 60 Verbindungsart Lötverbindung
Art des Gehäuses Gerade Durchmesser Stecker 27 Gewindegröße M 27
Umgebungstemperatur 125 Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1 Material Gehäuse Messing Material der Kontaktfläche Gold
Material Isolationskörper Thermoplast Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Falsch
Verschlussmechanismus Stopfbüchse Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support