EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16

EPIC® SIGNAL R 3.0 F PG16
  • Mengenrabatt
EPIC® R3.0 Kupplung Signal für 26 Kontakte
Rundsteckverbinder mit Lötanschluss 21polig und 26polig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00008779
00008822
00008854
00008979
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte Kontaktart

36.92 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1021Kupplung

35.82 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 1026Stecker

34.42 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1021Stecker

38.90 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026Kupplung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 7.5 Zulässige Spannung(V) 60 Verbindungsart Lötverbindung
Art des Gehäuses Gerade Gewindegröße M 27 Umgebungstemperatur 125
Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 1
Material Gehäuse Messing Material der Kontaktfläche Gold Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Falsch Verschlussmechanismus Stopfbüchse
Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support