EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

EPIC® SIGNAL R 3.0 G1

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
· Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung

Anwendung
· Maschinen- und Apparatebau
· Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00009005
00009057
00009371
00009894
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Steckkontakte Kontaktart

25.62 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026Kupplung

25.30 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1021Kupplung

23.47 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1021Stecker

24.65 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026Stecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 7.5 Zulässige Spannung(V) 60 Verbindungsart Lötverbindung
Art des Gehäuses Gerade Gewindegröße M 27 Umgebungstemperatur 125
Betriebstemperatur 125 Verschmutzungsgrad 3 Anschließbarer Leiterquerschnitt 1
Material Gehäuse Messing Material der Kontaktfläche Gold Material Isolationskörper Thermoplast
Material Kontakt Messing Mit Schutzleiter Falsch Verschlussmechanismus Stopfbüchse
Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support