EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen
· Entspricht verriegelt Schutzart IP 68
· Die Gehäusevarianten lassen verschiedene Klemmbereiche zu (7 - 15 mm oder 11 - 21 mm)
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· VDE-geprüfte Qualität
· Mit seitlichem Kabeleingang für eine geordnete Leitungsverlegung und um eine übermäßige Biegung der Leitung zu verhindern
· Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar
· Die Verriegelung erfolgt über Edelstahl-Querbügel am Gegengehäuse
· Bei Artikelnamen mit Zusatz „BRUSH“ wird die integrierte Kabelverschraubung durch unsere innovative SKINTOP® BRUSH-Messingbürste ergänzt, die eine 360°-Kontaktierung des Kupferabschirmgeflechts und somit eine noch wirksamere Ableitung der Störsignale ermöglicht Die Bürstendrähte ermöglichen eine einfachere Montage des Steckverbinders und erhalten die lückenlosen 360°-Abdeckung des Kupferabschirmgeflechts
· Die integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung aus Messing dient der abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung Im Vergleich zu Gehäusen, bei denen die Kabelverschraubung separat hinzukommt, ist die Gesamtgröße des Gehäuses platzsparender
· Schutzart nach NEMA 250 klassifiziert sowie nach UL50E geprüft

Anwendung
· Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen
· Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
· Für den Außenbereich geeignet
· Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
· Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet
· Speziell für Umgebungen, in denen das Produkt mit Wasser, Reinigungsmitteln und salzhaltigen Stoffen in Berührung kommt
· Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw -Moduleinsätzen
· Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70250214
70250215
70250216
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

22.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

23.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

38.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 61 Länge 92
Breite 42 Betriebstemperatur 100 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Sonstige Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Seitwärts
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Zink Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Wahr UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support