EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB

EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Universell einsetzbar durch hohe Korrosionsbeständigkeit und hohen Schutz gegenüber Umwelteinflüssen
· Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
· Optimale, niederohmige 360° Abschirmung
· Erhöht mechanisch belastbar
· Schneller als jedes andere vergleichbare System

Anwendung
· Elektromotorenbau
· In EMV kritischen Umgebungen
· Baumaschinen
· Für festen und flexiblen Einsatz im Maschinen- und Windkraftanlagenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

70250222

Teilenummer
70250222
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 28,2 Länge 119
Breite 42 Betriebstemperatur 100 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Sonstige Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung darüber
Position des Schäkels Grundeinheit Material Gehäuse Zink Art des Gehäuses Gehäuseerweiterung
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Wahr UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Sie befinden sich auf der Seite für EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB, die Teilenummer ist 70250222.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 70250222.

Technischer Support