Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
70250206
Schutzfunktion (wetterfest) | IP65 | Höhe | 28,2 | Länge | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Breite | 41 | Betriebstemperatur | 100 | Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | HB |
Gehäusebeschichtung | Sonstige | Verschlussmechanismus | Einzelverriegelungshebel | Position Kabelzuführung | darüber |
Position des Schäkels | Grundeinheit | Material Gehäuse | Zink | Art des Gehäuses | Gehäuseerweiterung |
Korrosionsbeständig | Wahr | EMC-Version | Wahr | UV-beständig | Wahr |
Mit Kabelverschraubung | Falsch | Mit Klappdeckel | Falsch | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für EPIC® ULTRA H-B 6 AG LB, die Teilenummer ist 70250206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 70250206.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften