ETHERLINE Cat.5 ARM (Teilenummern)

ETHERLINE Cat.5 ARM
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Cat5-Performance bis 100 Mbit/s
· Zusätzlicher Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Gesamtschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
· Der „Fast Connect“-Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander
· Mit 2-lagiger Stahlband-Armierung für erhöhten Nagetierschutz
· Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz

Anwendung
· Im Außenbereich direkt erdverlegbar, ohne Schutzschlauch
· Für den Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C), fest verlegt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170496/100
2170496/1000
2170496/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge

680.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10100

6,802.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101000

3,401.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT5 Leitergröße AWG22(0.32sq) Anzahl der Adern 4 Kern (4C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 9.0 bis 9.9 Farbe Grün / Hellgrün NVP-Wert 63
Betriebstemperatur, fest montiert 70 Leiterkategorie Klasse 2 = Litze Leitermaterial Kupfer, blank
Aderisolierung PE Aderidentifikation Farbe Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht Abschirmung über Verseilelement keine Verseilelement vierfach
Außendurchmesser ca. 9,8 AWG Größe 22

Technischer Support