Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170283/100 |
2170283/1000 |
2170283/500 |
2170284/100 |
2170284/1000 |
2170284/500 |
2170299/100 |
2170299/1000 |
2170299/500 |
2170300/100 |
2170300/1000 |
2170300/500 |
2170486/1000 |
2170486/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Adern | Kabelaußendurchmesser (mm) | Mantelmaterial | NVP-Wert | Betriebstemperatur, fest montiert | Aderisolierung | Flammhemmend | Außendurchmesser ca. | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 5.0 bis 5.9 | - | 77 | 80 | PE | - | 5,9 | 100 | ||
2,319.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 5.0 bis 5.9 | - | 77 | 80 | PE | - | 5,9 | 1000 | ||
1,159.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 5.0 bis 5.9 | - | 77 | 80 | PE | - | 5,9 | 500 | ||
252.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 5.0 bis 5.9 | PUR | 77 | 80 | Polyolefin | - | 5,9 | 100 | ||
2,522.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 5.0 bis 5.9 | PUR | 77 | 80 | Polyolefin | - | 5,9 | 1000 | ||
1,261.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 Kern (4C) | 5.0 bis 5.9 | PUR | 77 | 80 | Polyolefin | - | 5,9 | 500 | ||
216.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 6.0 bis 6.9 | - | 75 | 75 | PE | - | 6,1 | 100 | ||
2,165.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 6.0 bis 6.9 | - | 75 | 75 | PE | - | 6,1 | 1000 | ||
1,082.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 6.0 bis 6.9 | - | 75 | 75 | PE | - | 6,1 | 500 | ||
329.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 6.0 bis 6.9 | PUR | 75 | 80 | PE | - | 6,3 | 100 | ||
3,290.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 6.0 bis 6.9 | PUR | 75 | 80 | PE | - | 6,3 | 1000 | ||
1,645.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 6.0 bis 6.9 | PUR | 75 | 80 | PE | - | 6,3 | 500 | ||
4,046.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 6.0 bis 6.9 | PVC | - | 80 | Polyolefin | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | 6,4 | 1000 | ||
2,023.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 Kern (8C) | 6.0 bis 6.9 | PVC | - | 80 | Polyolefin | in Übereinstimmung mit EN 60332324 | 6,4 | 500 |
Loading...
Kategorie | CAT5e | Leitergröße | AWG26(0.12sq) | Farbe | Blau |
---|---|---|---|---|---|
Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze | Leitermaterial | Kupfer, blank | Aderidentifikation | Farbe |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht | Abschirmung über Verseilelement | keine |
Verseilelement | paarweise | AWG Größe | 26 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Kabelaußendurchmesser(mm)
Mantelmaterial
NVP-Wert
Betriebstemperatur, fest montiert
Aderisolierung
Flammhemmend
Außendurchmesser ca.
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften