ETHERLINE® Cat.7

ETHERLINE® Cat.7
  • Mengenrabatt
Nutzen
· Cat7-Performance bis 10 Gbit/s
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
· Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz
· Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
· Mit robustem PVC-Außenmantel, abriebfestem PUR-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar

Anwendung
· Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
· Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A)
· Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170474/100
2170474/1000
2170474/500
2170475/100
2170475/1000
2170475/500
2170476/100
2170476/1000
2170476/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMantelmaterial Flammhemmend Länge

541.81 €

1 Verfügbar 39 Arbeitstage 10PVCin Übereinstimmung mit EN 60332324100

5,418.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10PVCin Übereinstimmung mit EN 603323241000

2,709.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PVCin Übereinstimmung mit EN 60332324500

746.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PUR-100

7,468.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10PUR-1000

3,734.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PUR-500

649.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10-in Übereinstimmung mit EN 60332324100

6,496.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-in Übereinstimmung mit EN 603323241000

3,248.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-in Übereinstimmung mit EN 60332324500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT7 Leitergröße AWG22(0.32sq) Anzahl der Adern 8 Kern (8C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 9.0 bis 9.9 Farbe Grün / Hellgrün NVP-Wert 79
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 1 = massiv Leitermaterial Kupfer, blank
Aderisolierung PE Aderidentifikation Farbe Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Abschirmung über Verseilung Geflecht Abschirmung über Verseilelement Folie Verseilelement paarweise
Außendurchmesser ca. 9 AWG Größe 22

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support