Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171750 |
2171751 |
2171752 |
2171753 |
2171754 |
2171755 |
2171756 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,5 | |
32.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | |
35.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | |
37.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | |
42.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
53.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | |
76.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 |
Loading...
AWG-Größe | 26 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 67 | Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Art der Steckerverbindung 2 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5E | Pinbelegung | 1:1 |
Farbe Außenmantel | grün | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff |
Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt | Verriegelungshebel | Wahr |
Geeignet für Kabelführungskette | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften