Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171757 |
2171758 |
2171759 |
2171760 |
2171761 |
2171762 |
2171763 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 0,5 | ||
33.83 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1 | ||
36.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | ||
38.49 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 3 | ||
43.10 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
54.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
77.78 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 20 |
Loading...
AWG-Größe | 26 | Gehäuseanschluss 1 | Sonstige | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 67 | Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | Sonstige |
Art der Steckerverbindung 2 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5E | Pinbelegung | 1:1 |
Farbe Außenmantel | grün | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff |
Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt | Verriegelungshebel | Wahr |
Geeignet für Kabelführungskette | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften