ETHERLINE® FD CAT.6A

ETHERLINE® FD CAT.6A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
· Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz
· Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar
· Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
· Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
· UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Erfolgreich getestet auf über 2,5 Mio Biegezyklen in der Schleppkette
· Variante „P“ mit PUR-Außenmantel ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen

Anwendung
· Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
· Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
· Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C)
· Variante „P“ mit PUR-Außenmantel ist für den Außenbereich geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170484/500
2170485/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMantelmaterial

3,321.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PUR

2,916.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PVC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6A Leitergröße AWG24(0.20sq) Anzahl der Adern 8 Kern (8C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 9.0 bis 9.9 Farbe Grün / Hellgrün Betriebstemperatur, flexibel 70
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Leiterkategorie Klasse 2 = Litze Leitermaterial Kupfer, verzinnt
Aderisolierung Polyolefin Aderidentifikation Farbe Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Abschirmung über Verseilung Folie + Geflecht Abschirmung über Verseilelement Folie Verseilelement paarweise
Außendurchmesser ca. 9 Länge 500 AWG Größe 24

Technischer Support