Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171085 |
2171086 |
2171087 |
2171088 |
2171089 |
2171090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | |
30.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
31.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | |
34.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
40.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
53.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 |
Loading...
AWG-Größe | 26 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 77 | Kabelkonstruktion | 2x2 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Art der Steckerverbindung 2 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5E | Pinbelegung | 1:1 |
Farbe Außenmantel | blau | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff |
Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt | Verriegelungshebel | Wahr |
Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften