Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171109 |
2171110 |
2171111 |
2171112 |
2171113 |
2171114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.67 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 10 | 1 | |
31.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
33.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | |
37.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | |
47.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
67.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 |
Loading...
AWG-Größe | 26 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 77 | Kabelkonstruktion | 2x2 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Art der Steckerverbindung 2 | RJ45 8(4) | Kategorie | 5E | Pinbelegung | 1:1 |
Farbe Außenmantel | blau | Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff |
Kabelart | SF/UTP | Knickschutztülle | Geformt | Verriegelungshebel | Wahr |
Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften