Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171001 |
2171002 |
2171003 |
2171004 |
2171005 |
2171006 |
2171007 |
2171008 |
2171009 |
2171010 |
2171011 |
2171012 |
2171013 |
2171014 |
2171015 |
2171016 |
2171017 |
2171018 |
2171019 |
2171020 |
2171021 |
2171022 |
2171023 |
2171024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | Art der Steckerverbindung 2 | Gehäuseanschluss 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
36.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
38.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
42.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
53.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
74.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
20.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
22.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
24.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | |
29.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
39.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
60.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - | |
35.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
37.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
39.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
43.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
54.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
74.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
21.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
23.58 € | 50 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
25.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | |
29.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
40.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
61.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
AWG-Größe | 22 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 63 | Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Kategorie | 5 | Pinbelegung | 1:1 | Farbe Außenmantel | grün |
Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff | Kabelart | SF/UTP |
Knickschutztülle | Geformt | Geeignet für Kabelführungskette | Falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Art der Steckerverbindung 2
Gehäuseanschluss 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften