ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX (Teilenummern)

ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
· Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
· Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz
· Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
· Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
· Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar

Anwendung
· Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet
· Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
· Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
· Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau
· Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170930/100
2170930/1000
2170930/500
2170931/100
2170931/1000
2170931/500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMantelmaterial NVP-Wert Betriebstemperatur, fest montiert Flammhemmend Länge

654.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PVC7470in Übereinstimmung mit EN 60332324100

6,540.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PVC7470in Übereinstimmung mit EN 603323241000

3,270.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10PVC7470in Übereinstimmung mit EN 60332324500

794.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--80-100

7,942.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--80-1000

3,971.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--80-500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie CAT6A Leitergröße AWG23(0.25sq) Anzahl der Adern 8 Kern (8C)
Kabelaußendurchmesser(mm) 8.0 bis 8.9 Farbe Grün / Hellgrün Leiterkategorie Klasse 2 = Litze
Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung Polyolefin Aderidentifikation Farbe
Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Abschirmung über Verseilung Geflecht Abschirmung über Verseilelement Folie
Verseilelement paarweise Außendurchmesser ca. 8,8 AWG Größe 23

Technischer Support