Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2171049 |
2171050 |
2171051 |
2171052 |
2171053 |
2171054 |
2171055 |
2171056 |
2171057 |
2171058 |
2171059 |
2171060 |
2171061 |
2171062 |
2171063 |
2171064 |
2171065 |
2171066 |
2171067 |
2171068 |
2171069 |
2171070 |
2171071 |
2171072 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | Art der Steckerverbindung 2 | Gehäuseanschluss 2 | Material connector of connector housing connection 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
39.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
43.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
49.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
66.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
100.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
21.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
25.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
29.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | |
35.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
52.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
86.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - | |
37.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
44.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
50.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
67.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
101.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | M12 | IEC 610762101A1 M12D | Kunststoff | |
23.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | - | - | - | |
26.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | - | - | |
29.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | - | - | |
36.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | - | - | - | |
53.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | - | |
87.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
AWG-Größe | 22 | Gehäuseanschluss 1 | IEC 61076-2-101-A1 M12-D | Schutzgrad (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
NVP-Wert | 67 | Kabelkonstruktion | 1x4 | Art der Steckerverbindung 1 | M12 |
Kategorie | 5 | Pinbelegung | 1:1 | Farbe Außenmantel | grün |
Farbe Anti-Knick-Mantel | schwarz | Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1 | Kunststoff | Kabelart | SF/UTP |
Knickschutztülle | Geformt | Geeignet für Kabelführungskette | Wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Art der Steckerverbindung 2
Gehäuseanschluss 2
Material connector of connector housing connection 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften